Publique sus productos
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
    FAKRO

    USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    LME es una escalera de ático plegable de metal de tres secciones con una trampilla beige aislada que se puede pintar. Permite un fácil ajuste de altura cortando la última sección y utilizando extremos de metal con tapas de goma para un ajuste preciso y mayor estabilidad.

    Especificaciones
    • Weight limit: 400 lbs

      Loft ladder U-value: U=0.19 BTU/h ft²F

      Insulation thickness: 1 1/8"

      Hatch thickness: 1 3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciausa_metal_attic_ladders_lme
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de productosMetal loft ladders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders