Publique sus productos
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
Miller staircase MSP-C | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-C | FAKRO

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La escalera inclinada MSP-C Pivot, gracias a su diseño especial y al uso de madera de abeto ligera, se puede plegar, liberando espacio alrededor de la escalera cuando no se utiliza. Para mayor seguridad y comodidad, la escalera viene equipada de serie con un pasamanos que se puede instalar a la izquierda o a la derecha.

    Especificaciones
    • Weight limit: 160 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamiller_staircase_msp_c_2
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de productosMiller staircase
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCLadders and scaffolding
    • Código UNSPSC301915
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descripción Uniclass 2015Stair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Stairs and Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction