Publique sus productos
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO

    Traducido por Google,
    Una nueva generación de ventanas batientes y pivotantes con dos funciones de apertura separadas de la hoja: batiente y pivotante. Las funciones de apertura separadas brindan estabilidad a la hoja y aumentan la seguridad. La función de apertura hacia el exterior permite que la hoja se abra en cualquier posición de 0 a 35 grados, lo que permite acercarse fácilmente al borde de las ventanas abiertas, lo que aumenta el área útil y brinda una vista ilimitada hacia el exterior. La función de pivote permite girar la hoja 180 ° y se utiliza para limpiar el cristal exterior o manejar un toldo. El innovador sistema de herrajes garantiza el uso de un solo modo de apertura y la completa estabilidad de la hoja tanto en la función de apertura hacia el exterior como pivotante. El método de apertura se puede cambiar usando el interruptor deslizante preSelect ubicado en el medio del marco accesible cuando la ventana está abierta. Comodidad de manejo al utilizar la manilla situada en la parte inferior de la hoja. El mango elegante está equipado con una instalación de microapertura en dos pasos. Fácil limpieza del panel exterior y ajuste de la persiana del toldo con el uso del perno de bloqueo de la hoja cuando se gira 180 grados. Disponible de serie con acristalamiento de bajo consumo U3. Mayor resistencia al robo - Sistema TopSafe. Entrada de aire eficiente V35. Perfil de PVC multicámara blanco Perfil de PVC multicámara blanco con núcleo de acero reforzado Perfil de PVC multicámara de roble o pino disponible en chapa de roble dorado o pino. La ventana es duradera y resistente a la corrosión. El material no absorbe la humedad. La ventana es duradera y resistente a la corrosión. Diseñado para cocinas y baños diseñado para habitaciones donde el nivel de humedad elevado se mantiene durante mucho tiempo (baños, cuartos de lavado). Garantía: período de garantía de 10 años para la ventana, de por vida: acristalamiento hasta la garantía de resistencia al granizo.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 31 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35
      Air inlet air flow: up to 41m³/h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciappp_preselect_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosTop hung and pivot windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings