Publique sus productos
Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventana con eje de rotación elevado y travesaño inferior

    ERGONOMÍA Y COMODIDAD DE USO

    • Ventana de doble hoja ricamente equipada.
    • La ventana superior se abre pivotando, y el eje de rotación está situado por encima de la mitad de la altura de la ventana, por lo que incluso una persona alta puede acercarse al borde.
    • La ventana Duet proSky elimina la necesidad de conectar ventanas verticalmente, ofreciendo una mayor superficie iluminada.

    FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONALIDAD INTUITIVOS

    • El funcionamiento de la ventana es muy cómodo gracias a una nueva manilla situada en la parte inferior del marco. La manilla ofrece dos posiciones de microapertura.
    • La bisagra permite que la hoja gire y permanezca abierta. Un innovador mecanismo de soporte sostiene la hoja cuando gira de 0° a 45°.
    • La hoja de la ventana también puede girar 160° sobre su eje y bloquearse con un pestillo, lo que permite una limpieza cómoda y segura del cristal exterior.

    RENDIMIENTO TÉRMICO

    • Ventanas fabricadas con tecnología thermoPro: mayor eficiencia energética, mayor durabilidad, excelente estanqueidad y fácil instalación.
    • El sistema de sellado cuádruple garantiza una estanqueidad adicional en condiciones climáticas extremas y reduce las microvibraciones de la chapa metálica durante las lluvias intensas.
    • El cristal interior es laminado y seguro, con una clasificación antirrobo P2A.
    • El vidrio insonorizante reduce eficazmente la transmisión del ruido.

    PROTECCIÓN DURADERA

    • Fabricado con madera de pino impregnada al vacío.

    SEGURIDAD MEJORADA

    • Cristal exterior templado con garantía de por vida contra roturas por granizo.
    • Mayor seguridad operativa y antirrobo: sistema topSafe.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Amplia gama de accesorios. Comprueba su compatibilidad.

    ÁMBITO DE INSTALACIÓN

    • 25-65˚

    COLOR DEL REVESTIMIENTO

    • Antracita RAL 7016 - estándar
    • Gris-marrón RAL 7022
    • Negro RAL 9005

    USO PREVISTO

    • Ventanas recomendadas para edificios donde se hace especial hincapié en el ahorro de energía térmica.
    • Posibilidad de instalación en combinaciones horizontales.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fdu_v_p50_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings