Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO

Traducido por Google,
FAKRO FDY- V_U, La hoja superior se abre como una ventana pivotante pero su eje de rotación está situado sobre el centro de la ventana, por lo que incluso una persona alta puede caminar fácilmente hasta el borde de la ventana. La ventana Duet proSky elimina la necesidad de las tradicionales combinaciones verticales, ofreciendo así una mayor área de iluminación. Cuando se instala en techos con inclinaciones de 39 a 43 grados, la ventana cumple con los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior de la ventana debe colocarse a 95 cm del nivel del suelo y el superior a 220 cm como mínimo. Fabricado en pino especialmente preparado e impregnado al vacío. Tres manos de barniz de poliuretano ideal para crear un acabado duradero y liso en color blanco en la superficie del marco. Diseñado para habitaciones con humedad aumentada periódicamente (cocinas, baños) La hoja superior está equipada con una unidad de acristalamiento de una cámara de bajo consumo. La hoja inferior no se abre. Viene con la unidad de acristalamiento que consta de vidrio externo templado y vidrio interno laminado, lo que aumenta la seguridad al operar la ventana. Amplia gama de accesorios adicionales. Adecuado para lanzamientos de 25 a 65 grados. Se puede instalar en combinaciones. Garantía: De por vida contra granizo 10 años para ventanas 20 años para acristalamiento
Especificaciones
  • Window U-value: 1.3 W/m²K Glazing U-value: 1.0 W/m²K Acoustic insulation Rw: 32 dB Glazing unit: 4H-16-4T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P
Especificaciones técnicas
  • Referenciaraised_axis_fdy_v_u_u3
  • Familia de productoRoof window
  • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings