FAKRO FDY- V, La hoja superior se abre como una ventana pivotante pero su eje de rotación está situado sobre el centro de la ventana, por lo que incluso una persona alta puede caminar fácilmente hasta el borde de la ventana. La ventana Duet proSky elimina la necesidad de las tradicionales combinaciones verticales, ofreciendo así una mayor área de iluminación. Cuando se instala en tejados con inclinaciones de 39 a 43 grados, la ventana cumple los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior de la ventana debe colocarse a 95 cm del nivel del suelo y el superior a 220 cm como mínimo.
Fabricado en pino especialmente preparado e impregnado al vacío. FDY-V recubierto con barniz acrílico ecológico.
La hoja superior está equipada con una unidad de acristalamiento de una sola cámara de bajo consumo. La hoja inferior no se abre. Viene con la unidad de acristalamiento que consta de vidrio externo templado y vidrio interno laminado, lo que aumenta la seguridad al operar la ventana.
Amplia gama de accesorios adicionales. Adecuado para lanzamientos de 25 a 65 grados. Se puede instalar en combinaciones.
Garantía: De por vida contra granizo 10 años para ventanas 20 años para acristalamiento