Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    FAKRO FYU-V P2, ventana pivotante ricamente equipada con eje de rotación situado encima del centro de la ventana, de modo que incluso una persona alta puede caminar fácilmente hasta el borde de la ventana. Cuando se instala en tejados con inclinaciones de 39 a 43 grados, la ventana cumple los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior de la ventana debe colocarse a 95 cm por encima del nivel del suelo y el superior a 220 cm como mínimo.

    Barnizado acrílico ecológico. Diseñado para cocinas y baños Diseñado para habitaciones con humedad aumentada periódicamente (cocinas, baños).

    Amplia gama de accesorios adicionales.
    Adecuado para pendientes de 20 a 65 grados.
    Se puede instalar en combinaciones.

    Garantía:
    Vida contra granizo
    10 años para ventanas
    20 años para unidad de acristalamiento

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fyu_v_p50_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings