La ventana pivotante FAKRO FYU-V P2, con un completo equipamiento y un eje de rotación situado sobre el centro, permite que incluso una persona alta pueda acercarse fácilmente al borde. Instalada en tejados con una pendiente de entre 39 y 43 grados, cumple con la norma DIN 5034-1, que establece que el borde inferior debe estar a 95 cm del suelo y el superior a un mínimo de 220 cm.
Barnizado acrílico ecológico. Diseñado para cocinas y baños. Diseñado para habitaciones con humedad elevada periódicamente (cocinas, baños).
Amplia gama de accesorios adicionales.
Adecuado para pendientes de entre 20 y 65 grados.
Se pueden instalar en combinaciones.
Garantía:
Garantía de por vida contra el granizo
10 años para ventanas
20 años para la unidad de acristalamiento