Publique sus productos
Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DXF DU6 | FAKRO

    4.9 de 5 estrellas4.9(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    ESTRUCTURA DE LA VENTANA

    La ventana para techo plano tipo F presenta un diseño moderno y elegante, caracterizado por excelentes parámetros de aislamiento térmico. La estructura del marco es la misma que la de las ventanas para techo plano con cúpula; sin embargo, la principal diferencia radica en el acristalamiento, que se une mediante tecnologías de fabricación modernas para lograr un diseño altamente estético e innovador. El marco está construido con perfiles de PVC multicámara rellenos de material aislante.

    Una ventana para tejados planos de la marca DEF, de diseño minimalista y perfecto, ha sido galardonada con el prestigioso premio Red Dot Design Award.

    VENTANA D_F - VERSIÓN DE LÍNEA DE COLOR

    La innovadora ventana para tejados planos D_F ColourLine permite combinar el color del acabado con el diseño del tejado existente. Amplia gama de colores según la paleta RAL Classic.

    EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO

    La ventana para techo plano DEF, con doble acristalamiento DU6, ha sido sometida a pruebas de aislamiento acústico durante lluvias intensas. El resultado obtenido, LIA = 36 dB, confirma su alta resistencia a la penetración del sonido, por lo que resulta ideal para lugares donde se valora la tranquilidad.

    ACCESORIOS

    La estructura de la ventana permite la instalación de accesorios tanto internos como externos. El toldo exterior protege del sobrecalentamiento de la habitación, mientras que los accesorios internos protegen de la luz solar intensa y aportan un elemento decorativo.

    ÁMBITO DE INSTALACIÓN

    La ventana para techo plano tipo F es adecuada para pendientes de techo entre 2 y 15 grados.

    UNIDADES DE ACRISTALAMIENTO

    Las ventanas están disponibles con dos unidades de acristalamiento.
    -DU6 - Doble acristalamiento de alta eficiencia energética con un valor U de ventana completa de
    0,70 W/m²K).
    -DU8 Pasivo, triple acristalamiento con un valor U de ventana completa de 0,64 W/m²K

    TALLAS DISPONIBLES

    Además de los tamaños estándar, las ventanas tipo D_F se pueden fabricar en tamaños no estándar (entre 60x60 y 120x220 cm). Esto permite reemplazar fácilmente las claraboyas existentes que cumplen con los requisitos actuales de aislamiento térmico.

    DXF - no se abre

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana.
    Garantía de por vida: acristalamiento hasta la resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • DXF DU6 Window U-value: 0.70 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Glazing unit: 6H -18-4H -20-33.2T Inert gas filled panes: argon In addition to standard sizes, type F windows can be manufactured in any size in the range of 60x60 - 120x120 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat_roof_dxf_du6
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosFlat roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings