FAKRO FYU-V P2, ventana pivotante ricamente equipada con eje de rotación situado encima del centro de la ventana, de modo que incluso una persona alta puede caminar fácilmente hasta el borde de la ventana. Cuando se instala en tejados con inclinaciones de 39 a 43 grados, la ventana cumple los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior de la ventana debe colocarse a 95 cm por encima del nivel del suelo y el superior a 220 cm como mínimo.
Barnizado acrílico ecológico. Diseñado para cocinas y baños Diseñado para habitaciones con humedad aumentada periódicamente (cocinas, baños).
Amplia gama de accesorios adicionales.
Adecuado para pendientes de 20 a 65 grados.
Se puede instalar en combinaciones.
Garantía:
Vida contra granizo
10 años para ventanas
20 años para unidad de acristalamiento