Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FYU-X U41 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-X U41 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-X U41 AUMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    La ventana pivotante FAKRO FYU-V, con un completo equipamiento y un eje de rotación situado sobre el centro, permite que incluso una persona alta pueda acercarse fácilmente al borde. Instalada en tejados con una pendiente de entre 39 y 43 grados, cumple con la norma DIN 5034-1, que establece que el borde inferior debe estar a 95 cm del suelo y el superior a un mínimo de 220 cm.

    Barnizado acrílico ecológico. Diseñado para cocinas y baños. Diseñado para habitaciones con humedad elevada periódicamente (cocinas, baños).

    Amplia gama de accesorios adicionales.
    Adecuado para pendientes de entre 20 y 65 grados.
    Se pueden instalar en combinaciones.

    Garantía:
    Garantía de por vida contra el granizo
    10 años para ventanas
    20 años para la unidad de acristalamiento

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fyu_x_u41_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings