Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FYW-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Ventana basculante alta con equipamiento de fábrica (cuadro, motor y transformador) que permite abrir, cerrar y controlar los accesorios a distancia a través del mando a distancia.
    • Equipado con un sensor de lluvia que cierra automáticamente la hoja durante la lluvia.
    • Dispone de contactos en el marco para facilitar el montaje de los accesorios eléctricos.
    • Fácil conexión a la red eléctrica 230V.
    • Operación cómoda por ventana de control remoto. Al girar la manija 90 °, la hoja se desconecta del actuador.
    • Entrada de aire automática V40P.
    • Mayor resistencia al robo - Sistema TopSafe.
    • Los accesorios en la versión eléctrica están equipados adicionalmente en el módulo Z-Wave.
    • Adecuado para techos inclinados de 20 a 65 grados.
    • Madera pintada dos veces con laca acrílica ecológica en color natural.
    • Diseñado para habitaciones con humedad aumentada periódicamente (cocinas, baños).
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fyw_v_p2_z_wave
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings