Publique sus productos
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las ventanas de techo plano con ventilación de humo DSF se utilizan para extraer el humo y el calor emitidos en un edificio durante un incendio, permitiendo así una rápida evacuación. La ventana DSF es la solución ideal para escaleras, donde, en condiciones normales de funcionamiento, cumple la función de ventilación e iluminación. Estas ventanas combinan la función estándar de una ventana de techo con la de evacuación automática de humo en un solo producto. Ofrecen un excelente aislamiento térmico y un diseño probado que garantiza altos parámetros operativos y mecánicos.

    Especificaciones
    • -The sash raises to a height of 23 cm when used for everyday ventilation, but in the event of fire it raises to 50 cm. Elements of the sash lifting mechanism are not visible with the window closed. -The size 105x105 cm has a 1 m² of geometric smoke ventilation area to meet varied standards required in different countries -Suitable for pitches from 0 to 15 degrees. When installing, windows must be level.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmoke_ventilation_dsf
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosSmoke ventilation windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings