Publique sus productos
Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO
FAKRO

Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO

Traducido por Google,

Esta ventana es un sistema de ventilación por gravedad que ayuda a expulsar el exceso de humo y calor durante un incendio. Además, permite la ventilación diaria y deja entrar la luz en la habitación.

El FSR está equipado con un motor eléctrico que abre la hoja de la ventana cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

  • Cuando se detecta humo en la atmósfera
  • Cuando se rompe el cristal de la alarma.

Una vez que se produce cualquiera de estas acciones, una señal eléctrica procedente de la unidad de control abre la ventana.

Esta ventana de ventilación para extracción de humos ha sido fabricada y certificada de acuerdo con la norma armonizada EN 12101-2:2003.

El FSR se suele instalar en escaleras.

Especificaciones
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 90°.
    • FSC Certified.
    • BBA Approved (02/3944).
    • Manufactured according to EN 12101-2:2003.
    • Made of high quality, vacuum impregnated pine which is guaranteed to be knot free. It is finished with natural lacquer.
    • Comes with all electrical components required: 1x chain actuator, 1x control unit with break glass, emergency power back up and ventilation switch, 1x smoke sensor and 1x break glass alarm.
    • “topSafe” security means there is a reinforced hinge on the window. The FSR held together with a steel slat to the lower part of the sash to achieve at least class III safety as per EN13049.
    • Glass construction from outside to inside = 4H-ST14Ar-33.2T3 - the outer pane is a 4mm toughened glass, 14mm steel spacer filled with inert argon gas.
    • The 6.8mm internal pane is an anti-burglary class of laminate 33.2 (class P2A, EN 356,1(B)1 wg EN 12600), complete with a low emission coating.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmoke_ventilation_fsr_p2
  • Familia de productoRoof window
  • Grupo de productosSmoke ventilation windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings