Publique sus productos
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
    FAKRO

    Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO

    Traducido por Google,

    DISEÑO DE AHORRO DE ENERGÍA

    • Ventanales de tejado modernos y amplios que, al abrirse, ofrecen una cómoda salida a la terraza o balcón. Esta solución funcional ofrece nuevas posibilidades para organizar y aprovechar el espacio exterior adicional en la terraza, algo que hasta ahora no estaba disponible.
    • La hoja de la ventana superior (FOP) se abre hacia arriba y la inferior se abre hacia la derecha (FOR), hacia la izquierda (FOL) o no se abre (FOX).
    • Madera de pino de primera calidad, encolada por capas, impregnada al vacío.
    • Ventanas realizadas con tecnología thermoPro – mayor eficiencia energética, mayor durabilidad, excelente estanqueidad y mayor facilidad de instalación.
    • Coeficiente Uw 1,0 W/m²K con collar térmico.

    FÁCIL DE MANTENER LIMPIO

    • El pestillo bloquea la hoja girada 180°, lo que proporciona una forma cómoda de limpiar el panel externo.


    SEGURIDAD MEJORADA

    • Vidrio exterior templado con garantía de por vida contra rotura por granizo.
    • Mayor resistencia al robo gracias al sistema patentado topSafe.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Una amplia gama de accesorios adicionales.

    RANGO DE MONTAJE

    • 35-55°.

    TRES COLORES DE CHAPA A ELEGIR

    • Antracita RAL 7016 – estándar.
    • Marrón grisáceo RAL 7022 sin coste adicional con plazo de entrega ampliado.
    • Negro RAL 9005 sin coste adicional con plazo de entrega ampliado.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterrace_window_fop_v_p50_apmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosTerrace window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings