Publique sus productos
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventanas de madera y aluminio.

    El revestimiento de aluminio proporciona una excelente resistencia a las condiciones climáticas externas en constante cambio y, al utilizar materia prima de la más alta calidad, las ventanas y puertas INNOVIEW son extremadamente duraderas, fáciles de mantener y estéticamente muy agradables a la vista. Este tipo de construcción también proporciona la protección perfecta a los elementos internos de madera, mientras que la mayor durabilidad elimina la necesidad de mantenimiento.

    Están disponibles más de 250 colores de la paleta RAL, así como muchos colores especiales, lo que significa que existe una amplia gama de opciones para adaptarse a los gustos y decoraciones personales.

    La característica principal y el sello distintivo de las ventanas INNOVIEW es la forma del revestimiento exterior de aluminio, disponible en tres opciones: SOFT, MODERN y PURE.

    SOLUCIONES INDIVIDUALES.

    Las ventanas y puertas INNOVIEW se pueden fabricar para adaptarse a proyectos individuales, lo que permite que cada propiedad tenga su propia identidad única y permita que el diseño se adapte perfectamente al carácter de la casa.

    Con la elección de tres tipos de perfiles de aluminio, tres tipos de madera y dos opciones de perfiles de madera junto con una amplia gama de esquemas de color (tanto para los acabados internos como externos), ahora es posible crear un número infinito de combinaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertical_pure_92_65u_500_1000
    • Familia de productoOpening hinge
    • Grupo de productosVertical windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía