Publique sus productos
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window PURE 92 66U Regular | Window width 1001-1250 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventanas de madera y aluminio.

    El revestimiento de aluminio protege contra las inclemencias del tiempo, mientras que los materiales cuidadosamente seleccionados garantizan la durabilidad, la facilidad de mantenimiento y la elegante apariencia de las ventanas y puertas INNOVIEW. Este tipo de construcción protege los elementos interiores de madera y reduce las necesidades de mantenimiento.

    Se encuentran disponibles más de 250 colores de la paleta RAL, así como muchos colores especiales, lo que significa que existe una amplia gama de opciones para adaptarse a los gustos personales y a la decoración.

    La característica principal y distintiva de las ventanas INNOVIEW es la forma del revestimiento exterior de aluminio, disponible en tres opciones: SOFT, MODERN y PURE.

    SOLUCIONES INDIVIDUALES.

    Las ventanas y puertas INNOVIEW se pueden fabricar a medida para cada proyecto, lo que permite que cada propiedad tenga su propia identidad única y que el diseño se adapte perfectamente al carácter de la casa.

    Con la posibilidad de elegir entre tres tipos de perfiles de aluminio, tres tipos de madera y dos opciones de perfiles de madera, junto con una amplia gama de combinaciones de colores (tanto para los acabados interiores como exteriores), es posible crear una gran variedad de combinaciones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertical_pure_92_66u_1001_1250
    • Familia de productoOpening hinge
    • Grupo de productosVertical windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows