Publique sus productos
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
FalcoGlory Backless Outdoor Bench
    Falco

    FalcoGlory Backless Outdoor Bench

    Traducido por Google,

    El banco de exterior sin respaldo FalcoGlory es una solución de asiento robusta y contemporánea para espacios públicos, parques, calles y otros entornos al aire libre. Diseñado y fabricado por Falco en los Países Bajos, el banco combina una sólida estructura de soporte de acero con robustas vigas de madera dura con certificación FSC®.

    Las vigas de madera maciza de 100 x 100 mm confieren al banco FalcoGlory su distintiva apariencia robusta, a la vez que proporcionan una sentada cómoda. El banco está disponible en longitudes de 1500 mm y 2600 mm. Los soportes de acero pueden pintarse con pintura en polvo en un color RAL estándar para integrarse con el entorno.

    El FalcoGlory forma parte de una gama coordinada de mobiliario urbano que también incluye bancos con respaldo, bancos de doble cara y mesas.

    Especificaciones
      • Product type: Backless outdoor bench
      • Application: Outdoor and public spaces
      • Frame/supports: Steel
      • Seat material: FSC® certified hardwood
      • Hardwood beam dimensions: 100 x 100 mm
      • Available lengths: 1500 mm and 2600 mm
      • Steel finish: Galvanized; optional powder coating in a standard RAL colour
      • Timber finish: Untreated hardwood
      • Installation: Optional prefabricated concrete foundations available (2 per bench)
      • Product range: FalcoGlory street furniture
      • Design and manufacture: Falco, the Netherlands
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcoglory-bench
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa