El banco de exterior FalcoGlory de doble cara con respaldo es una solución de asiento robusta diseñada para espacios públicos, parques, calles y otros entornos al aire libre. Diseñado y fabricado por Falco en los Países Bajos, el banco combina una sólida estructura de soporte de acero con robustas vigas de madera dura con certificación FSC®.
El asiento y el respaldo están fabricados con vigas de madera maciza de 100 x 100 mm, lo que confiere al FalcoGlory su distintiva apariencia robusta. Con asientos a ambos lados y respaldos centrales, este banco ofrece una solución de asientos eficiente y cómoda para espacios públicos. Los soportes de acero pueden pintarse con pintura en polvo en un color RAL estándar.
El banco de doble cara FalcoGlory tiene una longitud de 1500 mm y forma parte de la gama coordinada de mobiliario urbano FalcoGlory, que también incluye otras configuraciones de bancos y una mesa a juego.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |