El banco de exterior FalcoGlory de doble cara con respaldo parcial es una solución de asiento robusta para espacios públicos, parques, calles y otros entornos al aire libre. Diseñado y fabricado por Falco en los Países Bajos, el banco combina soportes de acero macizo con vigas de madera dura con certificación FSC®.
El diseño de doble cara ofrece asientos a ambos lados, mientras que el respaldo parcial de 1500 mm de ancho proporciona apoyo adicional sin abarcar toda la longitud del banco. El asiento y el respaldo están fabricados con robustas vigas de madera maciza de 100 x 100 mm, lo que confiere al FalcoGlory su distintiva apariencia sólida. Los soportes de acero pueden pintarse con pintura en polvo en un color RAL estándar.
Con una longitud total de 2600 mm y una altura de asiento de 450 mm, el banco ofrece una solución de asientos robusta y cómoda para una amplia gama de espacios públicos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |