El banco de exterior FalcoGlory con respaldo parcial es una solución de asiento robusta para espacios públicos, parques, calles y otros entornos al aire libre. Diseñado y fabricado por Falco en los Países Bajos, el banco combina soportes de acero macizo con robustas vigas de madera dura con certificación FSC®.
El asiento y el respaldo están fabricados con vigas de madera maciza de 100 x 100 mm, lo que confiere al FalcoGlory su distintiva apariencia robusta. El respaldo tiene 1500 mm de ancho, mientras que el banco completo mide 2600 mm de largo, ofreciendo espacio adicional para sentarse a ambos lados del respaldo. Los soportes de acero pueden pintarse con pintura en polvo en un color RAL estándar.
Los componentes de madera dura sin tratar no requieren mantenimiento. Con una altura de asiento de 450 mm, la silla FalcoGlory ofrece una sentada cómoda y forma parte de la gama coordinada de mobiliario urbano FalcoGlory.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |