El banco de exterior FalcoGlory con respaldo es una solución de asiento robusta y contemporánea para espacios públicos, parques, calles y otros entornos al aire libre. Diseñado y fabricado por Falco en los Países Bajos, el banco combina soportes de acero macizo con robustas vigas de madera dura con certificación FSC®.
El asiento y el respaldo, de longitud completa, están fabricados con vigas de madera maciza de 100 x 100 mm, lo que confiere al FalcoGlory su distintiva apariencia robusta a la vez que proporciona una gran comodidad. El banco tiene una longitud total de 2600 mm y una altura de asiento de 450 mm. Los soportes de acero pueden pintarse con pintura en polvo de un color RAL estándar para integrarse con el entorno.
Los componentes de madera dura sin tratar no requieren mantenimiento. El banco forma parte de la gama coordinada de mobiliario urbano FalcoGlory, que incluye varias configuraciones de bancos y una mesa a juego.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bulgaria |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |