Publique sus productos
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
    Falco

    FalcoLinea outdoor bench (backless)

    Traducido por Google,

    FalcoLinea es un banco de exterior sin respaldo, moderno y versátil, diseñado para realzar los espacios públicos con sus líneas limpias y su construcción duradera. Fabricado con acero de alta calidad y madera dura certificada FSC®, este banco es perfecto para parques, plazas y entornos urbanos. La combinación de materiales robustos garantiza la longevidad y un mantenimiento mínimo. Disponible en varios colores RAL, FalcoLinea se puede personalizar para adaptarse perfectamente a cualquier diseño paisajístico.

    Especificaciones
    • Durable Materials: Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors.
      Modern Design: Sleek, backless design that complements any outdoor setting.
      Low Maintenance: Built to withstand various weather conditions with minimal upkeep.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcolinea-outdoor-bench
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)536
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Furnishings
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches