Publique sus productos
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
    Falco

    FalcoLinea sofa/ chair

    Traducido por Google,

    El sofá/sillón FalcoLinea es una adición elegante y duradera a la popular serie FalcoLinea. Este sofá de fácil mantenimiento combina madera maciza con certificación FSC® con una robusta estructura de acero, con acabado de fleje de acero negro. Gracias a la inteligente construcción del respaldo, el banco, el sillón y el sofá forman una unidad perfecta. El sofá FalcoLinea está disponible con o sin reposabrazos y, opcionalmente, se puede recubrir con pintura en polvo para una apariencia personalizada.

    Especificaciones
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcolinea-sofa-chair
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Furnishings
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches