Publique sus productos
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
FalcoOcho Outdoor Picnic Table
    Falco

    FalcoOcho Outdoor Picnic Table

    Traducido por Google,

    La mesa de picnic Falco-Ocho para 8 personas es una solución de asientos amplia y robusta para parques, áreas recreativas y otros espacios públicos al aire libre. Su diseño cuadrado ofrece asientos cómodos para hasta ocho personas, lo que la hace ideal para comer, reunirse y relajarse al aire libre.

    La mesa Falco-Ocho combina una robusta estructura de acero galvanizado con madera certificada FSC®. Su armazón está fabricado con perfiles de acero en sección rectangular y angular, lo que le confiere durabilidad y estabilidad. La mesa cuadrada mide 1400 x 1400 mm y tiene una altura de 760 mm, mientras que los asientos se sitúan a una cómoda altura de 470 mm.

    Diseñada para un uso intensivo en espacios públicos, la Falco-Ocho combina funcionalidad, durabilidad y madera de origen responsable en una solución de picnic única.

    Especificaciones
      • Product type: Outdoor picnic table
      • Seating capacity: 8 persons
      • Application: Parks, recreational areas and public outdoor spaces
      • Frame: Galvanized steel
      • Timber: FSC® certified wood
      • Overall dimensions: 2308 x 2050 mm
      • Tabletop dimensions: 1400 x 1400 mm
      • Table height: 760 mm
      • Seat height: 470 mm
      • Uprights: Steel box section 60 x 60 x 3 mm
      • Frame: Steel angle profile 70 x 50 x 4 mm
      • Footplates: 120 x 100 x 8 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcoocho
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)2308
    • Profundidad (mm)2050
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_62
    • Descripción Uniclass 2015Picnic tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating

    Disponibilidad en regiones

    Europa