Publique sus productos
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Traducido por Google,

    "El panel alveolar de aluminio es un innovador

    en el grupo de Panel Compuesto Se utiliza en el

    Industrias espacial y aeronáutica. Este panal de aluminio

    El panel ha sido inventado y desarrollado para tener

    4 cualificaciones importantes, que son

    1. Liviano, comparado con su fuerza

    2. Capaz de reducir estructuras, fuertes y uniformemente planas.

    3. Resistente a la humedad y al agua

    4. Resistente al fuego, Clase A2

    El Panel Core está diseñado en una estructura de panal para

    crear las calificaciones antes mencionadas. Varios materiales

    se utilizan para producir el núcleo del panel alveolar (dependiendo

    según el propósito de uso), por ejemplo, aluminio, etc."

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FIX-System
    • Familia de productoComposite-Panel
    • Grupo de productosAluminum-Honeycomb
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)10
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors

    Disponibilidad en regiones

    Asia