Publique sus productos
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FLEX-System

    Traducido por Google,
    "El panel de nido de abeja de aluminio es innovador en el grupo de paneles compuestos. Se utiliza en las industrias espacial y aeronáutica. Este panel de nido de abeja de aluminio ha sido inventado y desarrollado para tener 4 cualidades importantes, que son 1. Ligero, en comparación con su resistencia. 2. Capaz de reducir estructuras, fuerte y uniformemente plano 3. Resistente a la humedad y al agua 4. Resistente al fuego, Clase A2 El núcleo del panel está diseñado en una estructura de panal para crear las calificaciones antes mencionadas. Se utilizan varios materiales para producir el núcleo del panel alveolar (dependiendo del propósito de uso), por ejemplo, aluminio, etc."
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FLEX-System
    • Familia de productoComposite-Panel
    • Grupo de productosAluminum-Honeycomb
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)10
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors

    Disponibilidad en regiones

    Asia