Publique sus productos
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    Traducido por Google,
    "La terracota es un material de construcción resistente y muy duradero que es respetuoso con el medio ambiente. Se fabrica mezclando arcilla natural y agua sin el uso de aditivos químicos como la fibra para aumentar su resistencia".
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTERRATEX_Terracotta
    • Familia de productoPanel
    • Grupo de productosTerracotta
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalBrick
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors

    Disponibilidad en regiones

    Asia