Publique sus productos
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
    Faraone

    KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)

    Traducido por Google,

    Muros cortina suspendidos Klima

    Nuevo sistema de muro cortina de vidrio puntual con alto aislamiento hasta un valor de UcW 0,7 W/m2 K. El nuevo muro cortina de vidrio puntual con vidrio aislante de hasta 3 vidrios, diseñado para cumplir con todas las disposiciones de “Casa Clima” asegurando grandes resultados para el ahorro energético. El proyecto Kilma responde a la situación económica actual: - Alto rendimiento a bajo coste. - Sin perforación de vidrio.

    Especificaciones
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklima03-facade
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosKlima
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls