Publique sus productos
Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF
Tamlyn

Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF

Traducido por Google,

Proporciona un método sencillo y duradero para minimizar la penetración de agua. Se utiliza sobre marcos de ventanas, molduras, intersecciones de paneles y transiciones de materiales.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale el sellador para ventanas XtremeTrim ® en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    XWF78

    • A: 1-1/4”
    • B: 7/8”

    XWF114

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    XWF112

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/2”

    XWF158

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-5/8”

    XWF2

    • A: 2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-021
  • Familia de productoWindow & Opening Flashing Systems
  • Grupo de productosWindow Flashing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos