Publique sus productos
FOST TRACK black projector Ø64 28W CRI97 4000K 60°

FOST TRACK black projector Ø64 28W CRI97 4000K 60°

FOST TRACK proyector negro Ø64 28W CRI97 4000K 60°
Especificaciones
  • Referencia: 0118FS61-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776393547

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Commercial Description: FOST TRACK proyector blanco Ø70 43W 60° FASHION

    Product Description: La familia de proyectores a carril FOST TRACK nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este proyector de carril de color blanco tiene un diámetro de Ø70, un ángulo de 60° y una potencia de 43W.

    Serie: 0117

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0117X4062-110_-_FOST-TRACK-black-projector-64-28W-CRI97-4000K-60deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted