Publique sus productos
KERALA Aplique gris oscuro
KERALA Aplique gris oscuro
KERALA Aplique gris oscuro
KERALA Aplique gris oscuro

    KERALA Aplique gris oscuro

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    KEIKI es un ventilador de techo blanco de estilo industrial y retro, ideal para estancias de menos de 13m2. Accionado por regulador de pared, incluido. Este ventilador de techo dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 10-19-28W y 380-640-890 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno. Caudal de aire: 36,61 m3 min / 1363 CFM.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade material: Plywood

      Hercios: 50Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 505

      Longitud: 430

      Profundidad: 430

      Diámetro total: 430

      Diámetro florón: 150

      Tipo de motor: AC

      3

      Número velocidades: 3

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 10-19-28

      RPM: 380-640-890

      Referencia: 33720

      Serie: 3377

      EAN: 8421776166462

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL