Publique sus productos
FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 4000K  60°  Casambi

FOST TRACK black projector Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi

FOST TRACK proyector negro Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 0118X4062W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776338142

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Pared

    Commercial Description: FOST TRACK proyector negro Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi

    Product Description: La familia de proyectores a carril FOST TRACK nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este proyector de carril de color negro tiene un diámetro de Ø70, temperatura de color de 4000K, CRI97, un ángulo de 60°, una potencia de 43W y su sistema de control Casambi.

    Serie: 0117

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 43W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 36°

    Altura total: 165

    Diámetro total: 70

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,26

Especificaciones técnicas
  • Referencia0118X4062W_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-CRI97-4000K--60deg--Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted