Publique sus productos
FOST SURFACE proyector negro Ø90 42W 18° 2700K CRI90

FOST SURFACE proyector negro Ø90 42W 18° 2700K CRI90

FOST SURFACE permite iluminar puntos específicos, dar luz de acento. Un diseño simplificado de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Mientras su diseño neutral permite una integración discreta, sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica a la vez que hace posible la modificación de haz o control de deslumbramiento. Este proyector surface de color negro tiene un diámetro de Ø90, una temperatura de color de 2700K, CRI90, un ángulo de 18° y una potencia de 42W, estas cualidades lo convierten una solución ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail y espacios domésticos. Su instalación es posible tanto en el plano vertical como horizontal sin la necesidad de la utilización de carril.
Especificaciones
  • Referencia: 012192712

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776293915

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0117

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 42W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 3373lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 38°

    Diámetro total: 90

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005731

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.025633

    Peso neto articulo consolidado: 0,97

Especificaciones técnicas
  • Referencia012192712_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-18-2700K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)97
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted