Publique sus productos
CABEZAL cierre sin alimentación negro

CABEZAL cierre sin alimentación negro

CABEZAL cierre sin alimentación negro
Especificaciones
  • Referencia: 01991102

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8019163907349

    Tariff Item: 8536901000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 1121

    IP: 20

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 30

    Ancho caja individual (MM): 27

    Largo caja individual (MM): 30

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 2.4E-5

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 400

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia01991102_-_END-CAP-without-power-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosAccesorio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros