Referencia: 042021102D5-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776548138
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Techo
Commercial Description: VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° negro DALI
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria up&down de color negro con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 3000K, CRI80, un ángulo de 50° y un sistema de control DALI. Su UGR<16 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.
Serie: 0411
Body finish: Negro
Lumens max: 3354lm + 2664lm
Voltaje: 110V
CRI: 90
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01