Publique sus productos
BERNI Sobremesa blanco

BERNI Sobremesa blanco

BERNI es una colección de lámparas de diseño de Nahtrang caracterizado por la simplicidad estudiada y las formas puras. Un estilo depurado, detalles muy cuidados y pantallas de tela que difuminan la luz. La luminaria de mesa blanca es original y dota a la habitación de calidez.
Especificaciones
  • Referencia: 29332

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776089570

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2932

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 450

    Longitud: 310

    Profundidad: 310

    Diámetro total: 310

    Diámetro de la base: 220

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 380

    Ancho caja individual (MM): 330

    Largo caja individual (MM): 480

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.060192

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.5

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 2.4

Especificaciones técnicas
  • Referencia29332_-_BERNI-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa