Publique sus productos
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° negro
Especificaciones
  • Referencia: 051092721-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776542655

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: FOST CEILING downlight superficie blanco Ø64 14W 25° 2700K CRI90

    Product Description: FOST CEILING es una luminaria de color blanco con un diámetro de Ø64 una temperatura de color de 2700K, CRI90, un ángulo de 25° y una potencia de 14W. Es una solución de aplicación fija cenital ideal para todo tipo de proyectos. Mientras su diseño neutral permite una integración discreta, sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica a la vez que hace posible la modificación de haz o control de deslumbramiento. FOST CEILING es una luminaria de superficie indicada para techos sin posibilidad de empotramiento.

    Serie: 0117

    Body material: Aluminio

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 14W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 1553lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 25

    Altura total: 136

    Diámetro total: 64

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0420212025-110_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-4000K-50deg-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted