Publique sus productos
TEKO - 1 Superficie blanco LED food 24W fish 56º

TEKO - 1 Superficie blanco LED food 24W fish 56º

TEKO es una luminaria de superficie blanca de aspecto contemporáneo y con LED integrado, pensada para la iluminación de proyectos de restauración o negocios en general. Driver no incluido pero necesario. La tecnología LED FOOD específica para la iluminación de pescado potenciará el brillo natural de este producto. Se refuerzan los tonos grises para darle una apariencia más fresca a pescados y mariscos. La versión de 56° es ideal para una iluminación más general en estos locales o como luz de acento en distancias cortas.
Especificaciones
  • Referencia: 050402201

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776174726

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Serie: 0504

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 24W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 1700lm

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 18°

    Altura total: 176

    Longitud: 127

    Profundidad: 127

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 185

    Ancho caja individual (MM): 135

    Largo caja individual (MM): 135

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003372

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.95

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,75

Especificaciones técnicas
  • Referencia050402201_-_TEKO---1-White-surface-LED-food-24W-fish-56
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)175
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted