Publique sus productos
MOOD SQ Lámpara lector negro y madera

MOOD SQ Lámpara lector negro y madera

MOOD SQ es una colección de luminarias de diseñador creada por NAHTRANG. Este lector para iluminación residencial, cuenta con una base de madera que da calidez a la habitación. Diseño nórdico carismático, el lector MOOD SQ está pensado para aportar un punto de luz en habitaciones y salas de estar.
Especificaciones
  • Referencia: 20060

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776167582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1064348

    Fixing: Pared

    Serie: 2006

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00056

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 2

    Potencia máx. Lector (W): 2

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 105lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 325°

    Altura total: 130

    Longitud: 130

    Longitud máxima: 300

    Profundidad: 330

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 430

    Ancho caja individual (MM): 150

    Largo caja individual (MM): 150

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009675

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.9

    PALLET: 312

    Peso neto articulo consolidado: 0.695

Especificaciones técnicas
  • Referencia20060_-_MOOD-SQ-Black-and-wood-reader-lamp
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.695
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted