Publique sus productos
SHAN Beige table lamp

SHAN Beige table lamp

SHAN Sobremesa beige
Especificaciones
  • Referencia: 20069

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Tariff Item: 9405299090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremesa

    Commercial Description: SHAN Sobremesa beige

    Product Description: Shan, diseñada por Pepe Llaudet, es una luminaria de sobremesa de gran formato conformada por tres pantallas de pergamino hechas a mano con artesanos locales. Su nombre significa "tres" en japonés y su esencia está inspirada en la arquitectura y materiales de la cultura Zen japonesa. De líneas simples y puras, Shan trasciende el tiempo y la moda. Es una fuente de calidez que envuelve cualquier espacio en una atmósfera acogedora y reconfortante.

    Serie: 2008

    Body material: Acero

    Screen material: Pergamino

    Body finish: Blanco

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 485

    Longitud: 600

    Profundidad: 600

    Diámetro total: 600

    Diámetro de la base: 168

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.098

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.5

    Peso neto articulo consolidado: 0.9

Especificaciones técnicas
  • Referencia20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPapel
  • Peso Neto (kg)0.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa