Referencia: 20062
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776167551
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1064348
Fixing: Pared
Serie: 2006
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00056
IP: 20
Potencia máx. (W): 6
Potencia máx. Lector (W): 2
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 67lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 130
Longitud: 370
Profundidad: 330
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 100
Ancho caja individual (MM): 200
Largo caja individual (MM): 400
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.436
PALLET: 90
Peso neto articulo consolidado: 2.173