Publique sus productos
FRAME Aplique oro viejo mate/beige con lector LED
FRAME Aplique oro viejo mate/beige con lector LED
FRAME Aplique oro viejo mate/beige con lector LED

    FRAME Aplique oro viejo mate/beige con lector LED

    FRAME es una luminaria de pared de diseño de NAHTRANG para la iluminación interior. Posee un botón integrado en la base para facilitar su uso, está pensado para el dormitorio y proyectos de restauración o negocios en general, como por ejemplo, habitaciones de hotel. El acabado de la estructura es oro viejo y el de la pantalla beige. Debido a su lector LED complementa la función de iluminación de ambiente con la de lectura.
    Especificaciones
    • Referencia: 20173-02

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776233355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Pared

      Serie: 2017

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Potencia máx. Lector (W): 3

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 320

      Longitud: 190

      Profundidad: 280

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,016523

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.68

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 1.54

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20173-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp-with-led-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL