Publique sus productos
TIERRA 470 pendant lamp

TIERRA 470 pendant lamp

TIERRA 470 Colgante
Especificaciones
  • p>Blade finish: Beige

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia20400_-_TIERRA-470-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCelulosa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo