Referencia: 20056
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776358706
Tariff Item: 9405219090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: TREEWOOD Lámpara pie de salón fresno
Product Description: Inspirada en el diseño escandinavo de los años 50, TREEWOOD diseñada de Faro Lab, combina el protagonismo de la calidez de la madera con la robustez de la estructura metálica negra. Su unión distintiva entre las patas y la base se adapta a grandes espacios y salas de estar. Disponible con mesita, este pie de salón de gran presencia, cuenta con una estructura metálica negra mate y una pantalla de pergamino. Elegancia y practicidad en una pieza.
Serie: 2051
Body material: Madera De Fresno+Acero
Screen material: Pergamino
Body finish: Fresno
Screen finish: Beige
Blade finish: Beige
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02064
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.9
Peso neto articulo consolidado: 5.3