Referencia: 33513
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776166585
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1116237
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: KIT DE LUZ
Commercial Description: Kit de luz blanco para CIES
Product Description: Complemento de luz blanco para el ventilador de techo CIES. Su fuente de iluminación es LED 15,4W 3000K incluida.
Serie: 3367
Body material: Acero
Body finish: Blanco Brillo
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00168
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15,4
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 900lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 50
Diámetro total: 230
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 245
Ancho caja individual (MM): 45
Largo caja individual (MM): 245
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002701
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7
PALLET: 100
Peso neto articulo consolidado: 5.78