Publique sus productos
MONTREAL Aplique cromo/beige
MONTREAL Aplique cromo/beige
MONTREAL Aplique cromo/beige

    MONTREAL Aplique cromo/beige

    MISTU es un sobremuro de estilo moderno para iluminación exterior, fabricado en aluminio y policarbonato opal. Esta es la versión de 61cm.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17437

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 600

      Longitud: 190

      Longitud máxima: 190

      Profundidad: 190

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 74434B-02

      Serie: 74401

      EAN: 8421776239777

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia24031-02_-_montreal-chrome-beige-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL