Publique sus productos
LAO Sobremesa negro
LAO Sobremesa negro
LAO Sobremesa negro

    LAO Sobremesa negro

    Llega la versión XL de LANTAU! Ventilador de techo moderno con un diseño rompedor e impactante, ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. El acabado de las palas es nogal oscuro. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 25-50-90W y 70-100-140 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador tiene función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Níquel Satinado

      Blade material: Madera

      Hercios: 50Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 410

      Longitud: 1680

      Profundidad: 1680

      Diámetro total: 1680

      Diámetro florón: 150

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      3

      Número velocidades: 3

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 24-39-82

      RPM: 70-95-135

      Referencia: 33464

      Serie: 3337

      EAN: 8421776090842

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29047_-_lao-led-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL