Publique sus productos
ESTORIL 310 Aplique marrón óxido

ESTORIL 310 Aplique marrón óxido

Lámpara de pared clásico de exterior fabricado en metal y difusor de cristal burbuja.
Especificaciones
  • Referencia: 71141

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776011588

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 1500

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 33

    IK: 06

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 510

    Longitud: 310

    Profundidad: 370

    Diámetro de la base: 120

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 284

    Ancho caja individual (MM): 325

    Largo caja individual (MM): 322

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.029721

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 1.53

Especificaciones técnicas
  • Referencia71141_-_ESTORIL-310-Rust-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared