Publique sus productos
REM Aplique níquel mate/beige
REM Aplique níquel mate/beige
REM Aplique níquel mate/beige

    REM Aplique níquel mate/beige

    REM es un set de iluminación de diseño creado por Alex & Manel Lluscà. Se caracteriza por un cuerpo estilizado y un estilo clásico pero renovado . La lámpara de pie cuenta con una base minimalista que la hacen idónea para la iluminación del hogar . Esta familia también está pensada para iluminar espacios contract como, por ejemplo, habitaciones de hotel o restaurantes. El acabado de la estructura es bronce y el de la pantalla negro.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Negro

      Body material: Acero

      Body finish: Bronce Satinado

      Blade finish: Negro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1410

      Longitud: 250

      Profundidad: 250

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29687-09

      Serie: 2968

      EAN: 8421776234109

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29680-20_-_rem-matt-nickel-beige-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL